KiTraffic Plus de Kistler est un système automatique de contrôle des véhicules utilitaires qui soulage la police et les autres autorités.

Contrôle automatique des véhicules commerciaux

La réussite et l'efficacité des contrôles routiers dépendent de divers facteurs. Un système de contrôle automatique des véhicules utilitaires basé sur Weigh In Motion aide la police et les autres agences à présélectionner les véhicules. Les données nécessaires à la procédure de contrôle et au traitement en aval sont disponibles rapidement et directement.

Weigh In Motion plus X : le système modulaire de surveillance du trafic facilite le contrôle des véhicules commerciaux - avec tout ce qu'il faut d'une seule source.

Une sélection des véhicules et une surveillance du trafic plus efficaces

Le système KiTraffic Plus Weigh In Motion de Kistler offre une solution complète pour un contrôle précis des véhicules commerciaux.

Weigh In Motion enregistre automatiquement les poids et les charges par essieu ainsi que de nombreux autres paramètres optionnels (tels que les dimensions et l'état des pneus) - ce qui permet d'augmenter considérablement le taux de réussite des contrôles routiers et de réduire la pression exercée sur la police et les autres autorités.

Documentation fiable des surcharges et autres infractions

Software from Kistler for automated commercial vehicle enforcement supports users with data processing and transfer.

Les infractions au code de la route peuvent être traitées directement grâce à la reconnaissance intégrée des plaques d'immatriculation (LPR) et aux limites réglables. Le logiciel Kistler Checkpoint affiche les données en temps réel, et Kistler Studio assure un traitement efficace en aval et une transmission aux autorités compétentes.

Très flexible - parce que le système peut être adapté individuellement

Facteurs pouvant être enregistrés avec un système Weigh In Motion.

KiTraffic Plus est une solution modulaire complète qui peut être intégrée individuellement dans les procédures de surveillance policière existantes en tant que système de contrôle des véhicules commerciaux. Il peut également être adapté à l'infrastructure existante pour protéger les routes, les tunnels ou les ponts - demande-nous des détails !

Tout en un : contrôle du poids, de la charge par essieu, de la vitesse, de l'état des pneus et des dimensions du véhicule - rends les routes plus sûres grâce au contrôle des véhicules utilitaires par KiTraffic Plus.

  • Présélection efficace des véhicules dangereux
  • Système ouvert et adaptable
  • Grande fiabilité dans toutes les conditions météorologiques
  • Interfaces utilisateur intuitives
  • Alarmes configurables pour différentes infractions
  • Logiciels polyvalents 
  • Services complets de Kistler

Besoin d'une consultation ?

Nos experts sont à portée de clic.