Accéléromètre céramique IEPE, orientable, 50 g / 8775A

Piezoelectric accelerometer 8775A for modal analysis can be oriented freely in its mounting block

8775A

Le type 8775A est un accéléromètre orientable à une seule composante qui peut mesurer l'accélération dans la direction indiquée par les marquages figurant sur la tête du capteur. Cet accéléromètre a une plage de mesure de ±50 g.
Principales caractéristiques / avantages
  • IEPE, plage de ±50 g
  • Peut être orienté dans n'importe quelle direction
  • Construction hermétique en titane
  • Élément de détection de cisaillement céramique
  • Option TEDS
  • Option de câble intégral étanche IP68 (jusqu'à 16 bar)
  • Conformité à la norme CE

Le type 8775A est un accéléromètre IEPE (Integrated Electronics Piezo-Electric), léger et à axe unique, qui permet de mesurer les vibrations dans un seul axe. La conception légère du 8775A réduit l'effet de la charge de masse sur les structures d'essai. Le type 8775A utilise la technologie des éléments de cisaillement Kistler, assurant une immunité élevée à la déformation de base. La construction en titane soudé fournit un boîtier hermétique léger. Un câble en silicone intégré est disponible en option pour des essais de vibration étanches jusqu'à 16 bars. Le type 8775A peut être monté par adhésif ou fixé dans le bloc de montage en Delrin 8475K01. L'utilisation du bloc de montage en Delrin pour monter le Type 8775A réduira la réponse en fréquence supérieure du capteur. L'accéléromètre de type 8775A se distingue par sa capacité à être orienté dans n'importe quelle direction. Lorsqu'il est utilisé avec le bloc de montage 8745K01, le type 8775A peut être librement orienté dans n'importe quelle direction perpendiculaire au connecteur coaxial 10-32, les vibrations étant mesurées dans la direction de la flèche gravée sur la surface du capteur.

Quelle est la longueur maximale du câble des capteurs IEPE?

Veuillez noter que, pour les applications avec de longs câbles, il est préférable d'utiliser des capteurs isolés de la masse et différentiels.

La longueur maximale du câble peut être calculée comme suit: I = 2 * π * f * C * E (I = Courant en ampères, f = Fréquence en Hertz, C = Capacité en farads (typiquement 98 pF/m), E = Tension de sortie en volts, crête)

Chargement
Chargement