Accéléromètres à faible masse et polyvalent, cisaillement céramique, 50 ... 500 g, connecteur supérieur / 8774B

8774B
De petite taille, de type enveloppe et faible masse, les accéléromètres de la famille Type 8774B sont des accéléromètres de mesure de vibration à usage général avec un connecteur supérieur.
Principales caractéristiques / avantages
- Réponse en haute fréquence, haute résolution, faible sensibilité transversale
- Faible bruit
- Option de montage adhésif isolé de la terre
- Câble intégral 10 bars Option IP68 disponible
- Connecteur supérieur
- Conformité à la norme CE
Les accéléromètres de la famille 8774B sont des accéléromètres à faible impédance, en mode tension, conçus pour la mesure des vibrations dans des applications à une ou plusieurs voies. La conception unique du connecteur supérieur est robuste et maintient une excellente intégrité avec des connexions répétées. Les composants de l'élément sensible en céramique sont soigneusement conçus pour fournir le niveau de performance le plus souvent requis dans les mesures de vibrations à usage général. La technologie de cisaillement de Kistler garantit une immunité élevée à la déformation de base, aux transitoires thermiques et aux accélérations transversales. Parmi les autres caractéristiques exceptionnelles, citons la réponse à haute fréquence, la légèreté et l'étanchéité jusqu'à IP68 (10 bar) avec un câble intégré en option. Un convertisseur d'impédance électronique interne fournit une sortie de tension à faible impédance. Cette sortie permet l'utilisation d'un câble coaxial peu coûteux, tout en offrant une immunité élevée au bruit et une insensibilité aux mouvements du câble.
Chargement
Chargement