Accéléromètres de choc en mode charge, cisaillement céramique, plage de mesure : -20000 ... 30000 g / 8044
8044
Les accéléromètres de type 8044 sont des accéléromètres à charge de choc utilisant un élément de compression en quartz conçu pour les environnements à basse et haute température.
Principales caractéristiques / avantages
- Mode de charge à haute impédance
- Large gamme de mesures
- Élément quartz stable
- Boîtier léger et miniature
Les accéléromètres de type 8044 mesurent les chocs mécaniques jusqu'à 30000 g. Un élément quartz stable avec une fréquence de résonance de 90 kHz assure des mesures précises et permet à l'unité de subir des chocs importants et répétés sans pratiquement aucun décalage du zéro. Le boîtier scellé contient un assemblage piézoélectrique composé d'une masse sismique préchargée sur une pile d'éléments en quartz. En raison de la précharge de la pile de quartz, l'accéléromètre peut supporter une accélération plus importante dans une direction que dans l'autre. Il ne doit donc pas être exposé à des accélérations supérieures à celles spécifiées dans sa direction négative (force dirigée par le connecteur vers la base).
Chargement
Chargement