Accéléromètres de choc K-Shear, 5000 ... 50000 g / 8743A

8743A
Les accéléromètres de la famille 8743A sont des accéléromètres de choc à quartz destinés à mesurer les impulsions, les impacts et les chocs pyrotechniques.
Principales caractéristiques / avantages
- Basse impédance, mode tension
- Élément sensible de cisaillement en quartz
- Plage de mesure : 5000 ... 50000 g et plus (restreint par ITAR)
- Connecteur robuste pour des connexions répétées
- Large bande passante, fréquence de résonance élevée
- Conformité à la norme CE
L'élément sensible contenu dans cette série d'accéléromètres de choc présente une configuration unique de quatre cristaux de quartz en mode cisaillement, combinée à un manchon de précharge annulaire et à une masse sismique. La conception de l'élément offre une fréquence de résonance élevée de 100 kHz qui garantit une mesure précise des événements à grande vitesse, le décalage du zéro et la saturation de l'amplificateur interne étant pratiquement éliminés. Ces capteurs de chocs sont insensibles aux variations thermiques et présentent une sensibilité extrêmement faible à la déformation transversale et à la déformation de base. L'utilisation du quartz comme matériau de détection ajoute un avantage précieux en termes de performances, car le quartz ne se dépolarise pas s'il est exposé à des chocs importants. L'option boîtier isolé utilise une technique brevetée qui garantit une fréquence de résonance élevée tout en assurant l'isolation électrique.
Chargement
Chargement