Accéléromètres de cisaillement céramique, montage à trou central, 100 ... 500 g / 8714B

Les accéléromètres de la famille 8714B sont des accéléromètres à faible profil et à haute température, montés dans un trou central.

8714B

Les accéléromètres de la famille 8714B sont des accéléromètres à faible profil et à haute température, montés dans un trou central.
Principales caractéristiques / avantages
  • IEPE, sortie en tension
  • TEDS facultatif
  • Haute fréquence, profil bas
  • Isolation de la terre
  • Trou central, orientation du connecteur sur 360
  • Plage de température : -55 ... 165°C
  • Conformité à la norme CE
Les accéléromètres de type 8714B utilisent un élément sismique de cisaillement annulaire en céramique, un convertisseur d'impédance Piezotron et un boîtier hermétique à trou central avec une base en aluminium anodisé dur et une vis de montage isolée. La conception du connecteur est robuste et maintient une excellente intégrité avec des connexions répétées. Les composants de l'élément sensible en céramique ont été soigneusement conçus pour offrir un haut niveau de performance et une faible masse. La technologie de cisaillement de Kistler garantit une immunité élevée à la déformation de la base, aux variations thermiques et aux accélérations transversales. Les autres caractéristiques comprennent une réponse étendue à haute fréquence, un profil bas, une faible masse, une isolation par rapport à la terre et un scellement hermétique.
Chargement
Chargement