Accéléromètres IEPE, cisaillement céramique, haute sensibilité, 5 ... 50 g / 8740A

Le type 8740A est un accéléromètre céramique de cisaillement à haute sensibilité, conçu pour les applications d'analyse modale.

8740A

Le type 8740A est un accéléromètre céramique de cisaillement à haute sensibilité, conçu pour les applications d'analyse modale.
Principales caractéristiques / avantages
  • Faible impédance, mode tension
  • Élément de détection de cisaillement en céramique
  • Haute sensibilité ; résolution inférieure à 0,1 mg
  • Plages de mesure : 5, 10, 50 g
  • Options TEDS disponibles
  • Option IP68 avec câble intégral 10 bars

Le type 8740A est un accéléromètre mono-axe miniature et léger qui réduit la charge de masse sur les structures à parois minces, ce qui est important pour les applications modales multicanaux ou les mesures générales de vibrations.

Quelle est la différence fondamentale entre les accéléromètres ultrasensibles de type 8740A et 8788A?

Le type 8740A est un accéléromètre IEPE à un axe, tandis que le type 8788A est un accéléromètre triaxial.

Quels sont les avantages du nouvel accéléromètre IEPE Type 8740A par rapport à la version précédente?

L'accéléromètre IEPE de type 8740A a un seuil de bruit plus bas et utilise un élément de détection de cisaillement qui le rend beaucoup plus robuste.

L'accéléromètre haute sensibilité de type 8740A peut-il être utilisé pour des applications sous-marines?

Oui, s'il s'agit d'une version à câble intégré (désignée par un "SP" à la fin du numéro de type). L'étanchéité de chaque accéléromètre 8740A...SP est testée lors de sa fabrication.

Quels sont les avantages à choisir l'option TEDS pour l'accéléromètre Type 8740A?

L'option TEDS pour l'accéléromètre Type 8740A permet de connecter directement le capteur à un DAQ, sans qu'il soit nécessaire d'introduire des données de spécification.

Dans quel type d'applications l'accéléromètre 8740A peut-il être utilisé?

L'accéléromètre 8740A peut être utilisé dans une variété d'applications, y compris l'analyse modale, la mesure NVH et les tests micro-g.

L'accéléromètre 8740A peut-il être utilisé dans l'espace?

Oui, grâce à sa fermeture hermétique, l'accéléromètre 8740A dégage peu de gaz et peut être utilisé sous vide en toute sécurité.

Quels sont les avantages du montage de l'accéléromètre de type 8740A avec un goujon?

L'utilisation d'un support à goujon avec l'accéléromètre de type 8740A permet d'obtenir une réponse en fréquence aussi élevée que possible.

Chargement
Chargement