Accéléromètres IEPE basse température, PiezoStar, haute sensibilité / 8712B

8712B
Les accéléromètres de type 8712B sont des accéléromètres à haute sensibilité destinés à être utilisés dans des environnements cryogéniques ou à température variable.
Principales caractéristiques / avantages
- Faible impédance, mode tension
- Très grande sensibilité
- Précision et stabilité de PiezoStar
- Plages de températures cryogéniques
- Hermétiquement scellé
- Conformité à la norme CE
Grâce à l'élément PiezoStar et à la conception K-Shear exclusifs de Kistler, les accéléromètres 8712B présentent une très faible sensibilité à la déformation de la base, aux changements thermiques et à l'accélération transversale. Les éléments sensibles PiezoStar, uniques en leur genre, offrent une stabilité à long terme inégalée, ce qui garantit des mesures répétables et précises pendant de nombreuses années. En plus des éléments de cisaillement PiezoStar contenus dans le boîtier, un circuit microélectronique Piezotron convertit le signal de charge à haute impédance émanant d'une paire d'éléments en un signal de tension. La sortie de tension à faible impédance minimise l'accumulation de bruit et élimine le besoin de câbles à faible bruit hautement isolés. Cette variante basse température utilisant un piézotron spécifique permet d'utiliser le capteur jusqu'à des températures cryogéniques de -196°C (-320°F).
Chargement
Chargement