Accéléromètres IEPE miniatures, K-Shear, large réponse en fréquence / 8728A

Les accéléromètres de type 8728A sont des accéléromètres à faible masse qui peuvent couvrir une large gamme de fréquences.

8728A

Les accéléromètres de type 8728A sont des accéléromètres à faible masse qui peuvent couvrir une large gamme de fréquences.
Principales caractéristiques / avantages
  • Faible impédance, mode tension
  • Petit, léger, avec câble intégré
  • Réponse en fréquence étendue
  • Sensibilité à la déformation de la base et aux variations thermiques ultra-faible
  • Stabilité et précision du cisaillement du quartz
  • Conformité à la norme CE
Les accéléromètres légers et discrets de type 8728A utilisent l'élément sensible en quartz K-Shear de Kistler. Fonctionnant en mode cisaillement avec des plaques de quartz découpées avec précision, ces accéléromètres présentent une très faible sensibilité aux variations thermiques, à la déformation de la base et aux mouvements transversaux. Les éléments sensibles en quartz offrent une excellente stabilité à long terme qui garantit la répétabilité et la précision des mesures.
Chargement
Chargement