Accéléromètres IEPE pour rotation axiale, éléments sensibles à quartz de type cisaillement / 8838

8838
Le type 8838 est un accéléromètre de cisaillement à quartz unique en son genre, capable de mesurer l'accélération axiale de rotation.
Principales caractéristiques / avantages
- Principe piézoélectrique du quartz de cisaillement
- Mesure les oscillations axiales
- Construction hermétique
- Léger et pratique, il se monte par le trou de passage central
Le type 8838 est un nouveau complément de capteurs en mode cisaillement conçu pour répondre à une forme distincte d'oscillations induites. L'orientation interne des éléments en quartz permet aux accéléromètres de type 8838 de répondre aux oscillations se produisant au-dessus de l'axe de montage de l'unité lorsqu'elle est installée dans une application d'essai non rotative. La technologie de cisaillement de Kistler garantit une immunité élevée à la déformation de base, aux transitoires thermiques et aux accélérations transversales. Les caractéristiques notables sont une réponse en fréquence étendue, une construction légère en titane, une conception hermétique et isolée de la terre.
Chargement
Chargement