Accéléromètres IEPE triaxiaux, isolés de la terre, haute sensibilité, cisaillement céramique, 5 ... 50 g / 8762A
8762A
Les accéléromètres de la famille 8762A sont des accéléromètres triaxiaux à haute sensibilité pour les applications d'analyse modale.
Principales caractéristiques / avantages
- Mode tension à faible impédance
- Capteur de cisaillement céramique en forme de cube
- Plages de mesure : ±5 g, ±10 g, ±50 g
- Réponse transitoire thermique ultra-faible
- TEDS facultatif
- Boîtier en aluminium durable, anodisé dur et isolé de la terre
- Conformité à la norme CE
Les accéléromètres de type 8762A sont des éléments de capteurs de cisaillement annulaires uniques qui se caractérisent par une réponse transitoire thermique extrêmement faible, une immunité élevée à la déformation de base et à l'accélération transversale. Un amplificateur de charge hybride avancé fournit une réponse de phase exceptionnelle, ainsi qu'une large gamme de fréquences de fonctionnement. Le boîtier léger en aluminium est scellé à l'époxy et revêtu d'une couche d'anodisation dure pour assurer l'isolation de la terre. Chacun des trois éléments de détection est connecté en interne à un circuit microélectronique qui convertit la charge des éléments piézoélectriques en céramique en un signal de tension de haut niveau utilisable à une sortie de faible impédance.
Chargement
Chargement