Accéléromètres K-Beam capacitifs MEMS pour applications basse fréquence, 2 ... 200 g / 8316A
8316A
Accéléromètre monoaxial à haute sensibilité et à faible bruit qui mesure l'accélération et les vibrations à basse fréquence dans l'axe de détection principal.
Principales caractéristiques / avantages
- Plages de mesure : ±2, ±10, ±30, ±50, ±100 et ±200 grammes
- Options de sortie : 0±4 V ou 2,5±2 V asymétrique, 0±4 V ou 0±8 V différentiel
- Température de fonctionnement : -55 ... 125°C (-65 ... 260°F)
- 25,4 mm x 21,59 mm (1,00 po x 0,85 po) encombrement
- Large plage de tension d'alimentation, 6 ... 50 VDC
- Available in an IP68 waterproof cable version
Les accéléromètres capacitifs de la famille Type 8316A utilisent un élément de détection à capacité variable de type Micro-Electro Mechanical System (MEMS) en silicium. Chaque composante est constituée d'une très petite masse inertielle et d'un élément de flexion en porte-à-faux positionné entre deux plaques. Lorsque la masse se déplace sous l'effet de l'accélération, la capacité entre ces plaques change. L'excitation en courant alternatif et le circuit de démodulation d'amplitude synchrone contenus dans le conditionneur de signal interne de l'accéléromètre fournissent un signal de sortie analogique proportionnel à l'accélération appliquée. Ce signal de sortie est mis à l'échelle sous forme de tension et est proportionnel à l'accélération appliquée. Il existe trois options de boîtier et d'interface électrique (AC, TA, TB) qui déterminent les formats de signaux de sortie disponibles. Ces accéléromètres sont alimentés par une seule alimentation régulée entre 6 et 50 VDC.
Chargement
Chargement