Accéléromètres K-Shear à usage général, 25 ... 5000 g, connecteur supérieur / 8704B

8704B
Les accéléromètres de la famille Type 8704B sont des accéléromètres généraux, petits et relativement de faible masse, destinés à la mesure des vibrations dans une large gamme d'applications.
Principales caractéristiques / avantages
- Basse impédance, mode tension
- Tension de base ultra-faible
- Réponse transitoire thermique minimale
- Connecteur supérieur
- Éléments de détection de cisaillement à quartz
- Conformité à la norme CE
Les accéléromètres à connecteur supérieur de type 8704B utilisent un élément de détection unique en mode cisaillement, constitué de cristaux de quartz stables. Les éléments de détection en quartz offrent une excellente stabilité à long terme qui garantit des mesures répétables et précises pendant de nombreuses années. En outre, la conception de l'élément de cisaillement offre une faible sensibilité transversale ainsi qu'une insensibilité à la déformation de la base et aux transitoires thermiques. Toutes les unités sont hermétiquement scellées et construites entièrement en titane ou en une combinaison de titane et d'acier inoxydable. Un circuit interne de convertisseur d'impédance Piezotron fournit un niveau de signal élevé à une sortie de faible impédance.
Chargement
Chargement