Accéléromètres piézoélectriques, version haute température (700°C), pour la surveillance des turbines à gaz et la thermoacoustique / 8209A

8209A
Les accéléromètres piézoélectriques de type 8209A sont conçus pour la surveillance permanente des vibrations dans des environnements difficiles et à haute température.
Principales caractéristiques / avantages
- Température de fonctionnement : -55 ... 700°C
- Température de fonctionnement à court terme : -55 ... 1000°C
- Fiabilité maximale
- Fixation triangulaire ARINC ou schéma de trous 25x25
Ces accéléromètres piézoélectriques sont des capteurs d'accélération à haute température et à sortie différentielle pour la mesure des vibrations dans des environnements difficiles jusqu'à 700°C. Pour les applications en zones dangereuses, le capteur est disponible avec les certifications de sécurité intrinsèque Ex-ia et de non-incendie Ex-nA.
Chargement
Chargement