Accéléromètres piézoélectriques, triaxiaux, en céramique, haute température, mode de charge / 8248A

8248A
Conçus pour une stabilité à long terme et à haute température de fonctionnement à 260°C, ces accéléromètres piézoélectriques mesurent simultanément les chocs et les vibrations sur trois composantes orthogonales.
Principales caractéristiques / avantages
- Haute impédance, mode charge
- Stabilité à long terme à des températures élevées
- Version haute température (260°C)
- Faible sensibilité transversale
- Élément de détection de cisaillement céramique
L'accéléromètre piézoélectrique triaxial haute température de type 8248A est logé dans un boîtier de forme rectangulaire doté d'un trou central permettant d'orienter le capteur en toute transparence. Des marquages gravés au laser sur tous les côtés identifient clairement les trois composantes. Un élément de détection de cisaille en céramique produit une sortie de charge qui peut être facilement convertie en un signal de tension analogique utilisable par l'intermédiaire d'un amplificateur de charge. La technologie de cisaillement de Kistler garantit une immunité élevée à la déformation de base, aux transitoires thermiques et aux accélérations transversales.
Chargement
Chargement