Accéléromètres piézoélectriques, miniature, en céramique, mode de charge, 0,7 gramme, 500 g / 8278A

Le type 8278A est un accéléromètre piézoélectrique en mode charge ultra-miniature qui couvre une large gamme de fréquences.

8278A

Le type 8278A est un accéléromètre piézoélectrique en mode charge ultra-miniature qui couvre une large gamme de fréquences.
Principales caractéristiques / avantages
  • Haute impédance, mode charge
  • Souche de base ultra-faible
  • Réponse en fréquence étendue
  • Isolation de la terre
  • Haute sensibilité, 1,3 pC/g
Le type 8278A est un accéléromètre piézoélectrique haute fréquence, ultra miniature et léger, qui contient un élément de détection en cisaille céramique de conception unique. La conception de l'élément en mode cisaillement fournit une immunité à la déformation de la base et au mouvement transversal. Le type 8278A est conçu pour un montage à la cire ou à l'adhésif et est fourni avec une clé personnalisée pour faciliter le démontage après les essais.
Chargement
Chargement