Accéléromètres PiezoStar cryogéniques et haute température, 50 ... 250 g / 8703A
8703A
Les accéléromètres de la famille Type 8703A sont des accéléromètres petits et de faible masse pour les mesures de chocs et de vibrations dans des conditions de changement rapide de température.
Principales caractéristiques / avantages
- Élément sensible unique PiezoStar
- Température de fonctionnement : -55 ... 165°C
- Très peu sensible aux variations de températures
- Gamme de fréquences : 0,5 Hz ... 10 kHz (±5%)
- Faible sensibilité à la déformation de la base
- Conformité à la norme CE
Le connecteur latéral de type 8703A est doté de l'élément sismique PiezoStar unique de Kistler, qui offre à la fois une large fréquence de fonctionnement et un coefficient de sensibilité à très basse température de 0,004 %/°C. La famille d'accéléromètres fonctionne entre -55 et 165°C et présente une faible sensibilité thermique, une faible déformation de base et une faible sensibilité transversale, ce qui minimise les erreurs de mesure. Un circuit interne de conversion d'impédance Piezotron convertit la charge développée dans l'élément sismique PiezoStar lors d'un choc ou d'une vibration en une tension de sortie. En plus de leur très faible sensibilité thermique, les accéléromètres PiezoStar offrent une excellente stabilité et répétabilité à long terme.
Chargement
Chargement