Accéléromètres triaxiaux, cisaillement K, montage par trou débouchant, 25 ... 500 g / 8792A

8792A
Les accéléromètres de la famille 8792A sont des accéléromètres triaxiaux à quartz avec un montage par trou débouchant et des capacités TEDS.
Principales caractéristiques / avantages
- Mode tension à faible impédance
- Éléments de détection de cisaillement en quartz
- Plages de mesure : ±25 g, ±50 g, ±100 g, ±500 g
- TEDS facultatif
- Isolation de la terre
- Conception à profil bas
- Conformité à la norme CE
Les accéléromètres triaxiaux à cisaillement en quartz de type 8792A sont des capteurs robustes à faible impédance en mode tension. Ils sont disponibles dans quatre gammes de 25 à 500 g avec des sensibilités de 10 à 200 mV/g. La conception triaxiale permet des mesures simultanées de chocs et de vibrations sur trois composantes mutuellement perpendiculaires. La conception K-Shear de Kistler offre une large gamme de fréquences de fonctionnement ainsi qu'une sensibilité extrêmement faible aux transitoires thermiques, à la déformation de la base et à l'accélération transversale. Les cristaux de détection en quartz garantissent une stabilité à long terme impossible à obtenir avec d'autres matériaux de détection.
Chargement
Chargement