Accéléromètres triaxiaux, K-Shear, profil bas, câble intégré / 8794A

Ultra slim line triaxial quartz IEPE accelerometer / 8794A

8794A

Les accéléromètres triaxiaux à quartz de type 8794A sont livrés avec un câble intégré et peuvent fonctionner sous de très hautes températures.
Principales caractéristiques / avantages
  • Mode tension à faible impédance
  • Conception à profil bas
  • Précision et stabilité de l'élément sensible de cisaillement à Quartz
  • Version haute température disponible (165°C, 330°F)
  • Conformité à la norme CE
Les accéléromètres triaxiaux de type 8794A mesurent les chocs et les vibrations sur trois composantes perpendiculaires entre elles. Leurs éléments de détection à quartz sont contenus dans un boîtier plat unique et logés dans un boîtier soudé en acier inoxydable, le câble intégral étant scellé par époxy au boîtier. La conception du cisaillement K de Kistler offre une large gamme de fréquences de fonctionnement ainsi qu'une sensibilité extrêmement faible aux transitoires thermiques et à l'accélération transversale. Les éléments sensibles en quartz garantissent une stabilité à long terme et sont supérieurs aux autres matériaux de détection. Les fils du câble sont soudés à des bornes situées à l'extérieur du boîtier et recouvertes d'un couvercle de décharge de traction moulé en époxy. Cette connexion électrique offre les avantages d'un câble intégré mais permet de remplacer les fils de sortie endommagés.
Chargement
Chargement