Accéléromètres triaxiaux capacitifs MEMS K-Beam pour applications basse fréquence, 2 ... 200 g / 8396A

Accéléromètres triaxiaux à haute sensibilité et à faible bruit qui mesurent simultanément l'accélération et/ou les vibrations à basse fréquence sur trois composantes perpendiculaires entre elles (x, y, z).

8396A

Accéléromètres triaxiaux à haute sensibilité et à faible bruit qui mesurent simultanément l'accélération et/ou les vibrations à basse fréquence sur trois composantes perpendiculaires entre elles (x, y, z).
Principales caractéristiques / avantages
  • Plages de mesure : ±2, ±10, ±30, ±50, ±100 et ±200 grammes
  • Options de sortie : 0±4 V ou 2,5±2 V simple, 0±4 V ou 0±8 V différentiel
  • Température de fonctionnement : -55 ... 125°C (-65 ... 260°F)
  • Petit cube, masse de 30 g
  • Large plage de tension d'alimentation, 6 ... 50 VDC
  • Disponible en version câble étanche IP68
La famille d'accéléromètres capacitifs triaxiaux de type 8396A utilise un élément de détection à capacité variable de type MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) en silicium. L'élément de détection de chaque composante est constitué d'une masse inertielle de très petite taille et d'un élément de flexion en porte-à-faux positionné entre deux plaques. Lorsque la masse se déplace sous l'effet de l'accélération, la capacité entre ces plaques change. L'excitation en courant alternatif et le circuit de démodulation d'amplitude synchrone contenus dans le conditionneur de signal interne de l'accéléromètre fournissent un signal de sortie analogique proportionnel à l'accélération appliquée. Ce signal de sortie est mis à l'échelle sous la forme d'une tension proportionnelle à l'accélération appliquée.
Chargement
Chargement