Accéléromètres triaxiaux IEPE, trou central, cisaillement céramique, 50 ... 2000 g / 8764B

8764B
Les accéléromètres de la famille 8764B sont des accéléromètres triaxiaux miniatures à trou central de 6 grammes avec des plages de mesure de ±50, ±100, ±250, ±500, ±1000 et ±2000 g.
Principales caractéristiques / avantages
- Orientation facile des connecteurs
- Options de connecteur M4.5 et 1/4 - 28, 4 broches
- Sortie en tension
- Isolation de la terre
- Option TEDS
- Conformité à la norme CE
Les accéléromètres de la famille 8764B sont des accéléromètres triaxiaux IEPE (Integrated Electronics Piezo-Electric) permettant de mesurer les vibrations sur trois axes perpendiculaires entre eux : x, y et z. Le type 8764B est doté de la technologie d'élément de cisaillement Kistler, qui garantit une immunité élevée à la déformation de la base. Ces accéléromètres utilisent une construction en titane soudé pour une masse et une herméticité réduites, ainsi qu'un connecteur industriel standard à 4 broches, ou des connecteurs miniatures à 4 broches pour une masse plus faible. La base en aluminium anodisé permet d'isoler la masse des surfaces de montage. Le type 8764B est doté d'un trou de fixation central qui permet d'orienter le câble sur 360° et d'offrir un large choix d'emplacements pour le montage.
Chargement
Chargement