Accéléromètres triaxiaux IEPE miniatures pour hautes températures, PiezoStar, montage par trou débouchant / 8765A
8765A
Les accéléromètres de type 8765A sont des accéléromètres triaxiaux isolés de la masse, montés grâce un trou central, qui présentent une très faible sensibilité aux variations de température.
Principales caractéristiques / avantages
- Sortie de tension à faible impédance
- Élément sensible PiezoStar
- Version haute température
- Très faibles variations de sensibilité en fonction de la température
- Faible sensibilité à la déformation de la base
- Conformité à la norme CE
Le type 8765A est un accéléromètre triaxial IEPE miniature conçu pour les applications à haute température. La conception triaxiale permet de mesurer simultanément les chocs et les vibrations sur trois composantes perpendiculaires. La conception de l'élément PiezoStar offre une large gamme de fréquences de fonctionnement ainsi qu'une sensibilité extrêmement faible aux transitoires thermiques. Ces accéléromètres fonctionnent à une température de -55 ... 165°C (-65 ... 330°F) en utilisant un boîtier soudé hermétique et isolé de la terre avec un connecteur miniature à 4 broches isolé en céramique pour des mesures fiables et une stabilité à long terme, en particulier à des températures de fonctionnement plus élevées. Les accéléromètres de type 8765A utilisent également une microélectronique hybride intégrale à gain élevé qui permet une très faible variation de la sensibilité sur la plage de températures de fonctionnement par rapport aux conceptions à quartz et à éléments céramiques.
Chargement
Chargement