Accéléromètres ultra-miniatures, cisaillement céramique, très faible masse / 8778A

8778A
Les accéléromètres de la famille 8778A sont des accéléromètres extrêmement légers destinés à une large gamme d'applications.
Principales caractéristiques / avantages
- Faible impédance, mode tension
- Déformation de base ultra-faible et faible sensibilité thermique
- Réponse en fréquence étendue : 2 ... 9000 Hz (±5 %)
- Assemblage isolé de la terre
- Masse très faible de 0,4 gramme
- Conformité à la norme CE
Les accéléromètres de la famille 8778A sont des accéléromètres haute fréquence, ultra-miniatures et légers qui contiennent un élément de détection de cisaillement céramique de conception unique. La conception de l'élément en mode cisaillement offre une immunité aux transitoires thermiques, à la déformation de la base et aux mouvements transversaux. Un circuit microélectronique interne de conditionnement du signal Piezotron convertit la charge développée dans l'élément céramique, suite à la soumission de l'accéléromètre à une vibration, en un signal de sortie de haute tension utilisable à un faible niveau d'impédance. Les unités sont conçues pour un montage à la cire ou à l'adhésif et sont fournies avec une clé spéciale pour faciliter le démontage après les essais.
Chargement
Chargement