Accouplement multidisque résistant à la torsion pour la bride de mesure 4551A / 2300A
2300A
Il s'agit d'un accouplement multidisque résistant à la torsion pour une connexion efficace et peu encombrante du rotor KiTorq Type 4551 dans l'assemblage de l'arbre.
Principales caractéristiques / avantages
- Haute résistance à la torsion
- Absence totale d'usure et d'entretien
- Insensible aux charges alternées
- Faible moment d'inertie grâce à une densité de performance élevée
- Absence totale de jeu jusqu'au couple nominal
- Capacité élevée de compensation des défauts d'alignement à un faible taux de rappel
Le coupleur multidisque en acier Type 2300A est spécialement conçu pour être utilisé avec les couplemètres Type 4551A. L'accouplement peut être vissé directement sur le couplemètre. Pour une connexion supplémentaire de l'ensemble de l'arbre, il est possible de choisir un moyeu à anneau de tension ou une bride standard.
Chargement
Chargement