Accouplement multidisque résistant à la torsion pour la bride de mesure 4550A / 2305A

2305A
Il s'agit d'un accouplement multidisque résistant à la torsion pour une connexion efficace et peu encombrante du rotor KiTorq type 4550 dans l'arbre.
Principales caractéristiques / avantages
- Haute résistance à la torsion
- Absence totale d'usure et d'entretien
- Insensible aux charges alternées
- Faible moment d'inertie grâce à une densité de performance élevée
- Absence totale de jeu jusqu'au couple nominal
- Capacité élevée de compensation des défauts d'alignement à un faible taux de rappel
L'accouplement multidisque en acier Type 2305A est spécialement conçu pour être utilisé avec l'unité de mesure de couple (rotor) KiTorq Rotor Type 4550. L'accouplement peut être vissé directement sur l'unité de mesure. Pour une connexion supplémentaire de l'ensemble de l'arbre, il y a le choix entre un moyeu à anneau de tension ou une bride standard.
Chargement
Chargement