Accouplements à soufflet métallique avec moyeu de serrage / 2301A

Accouplements à soufflet métallique résistant à la torsion pour l'installation de couplemètres avec boîtier fixe ou base de montage

2301A

Accouplements à soufflet métallique résistant à la torsion pour l'installation de couplemètres avec boîtier fixe ou base de montage
Principales caractéristiques / avantages
  • Faible poids, faible moment d'inertie
  • Convient aux installations à espace restreint
  • Facile à monter
  • Sans usure ni entretien
  • Absence totale de jeu grâce à la connexion par serrage à friction
Les accouplements à soufflet métallique de type 2301A sont rigides en torsion, mais flexibles angulairement et axialement. Les soufflets en acier inoxydable très flexible compensent le désalignement axial, radial et angulaire de l'ensemble de l'arbre. Les accouplements à soufflet métallique de type 2301A se caractérisent par un faible moment d'inertie et sont particulièrement adaptés aux installations à encombrement réduit. Si les accouplements sont correctement sélectionnés, assemblés et utilisés, leur durée de vie est pratiquement illimitée.
Chargement
Chargement