Coupleur piézotron de laboratoire (IEPE) pour fonctionnement sur batterie et sur secteur, 1 voie / 5118B

Ce coupleur Piezotron (IEPE) de laboratoire à 1 voie peut fonctionner soit avec des piles, soit avec une alimentation en courant alternatif et convient au fonctionnement des capteurs Piezotron (IEPE).

5118B

Ce coupleur Piezotron (IEPE) de laboratoire à 1 voie peut fonctionner soit avec des piles, soit avec une alimentation en courant alternatif et convient au fonctionnement des capteurs Piezotron (IEPE).
Principales caractéristiques / avantages
  • Alimenté par des piles intégrées, une alimentation en courant alternatif ou toute autre source de tension continue.
  • Indicateur de tension de polarisation par LED (ok, court-circuit, interruption)
  • Gain et filtres passe-haut commutables
  • Filtres passe-bas de Type plug-in
Le Type 5118B est un coupleur Piezotron (IEPE) à une voie qui fournit l'excitation à courant constant requise par les capteurs à faible impédance, en mode tension avec électronique intégrée (capteurs Piezotron (IEPE)). L'alimentation du capteur est assurée par le même câble bifilaire que celui qui fournit le signal de sortie à faible impédance. Le Type 5118B découple la tension de polarisation continue du signal de sortie et fournit une source de courant constant de 2 mA. Des indicateurs de polarisation affichent l'état du capteur et du câble (ok, court-circuit, interruption). Les gains d'amplification de 1x, 10x et 100x peuvent être sélectionnés à partir d'un commutateur situé sur le panneau avant. Les fréquences de coupure du filtre passe-haut (-3 dB) 0,006 et 0,03 Hz sont également sélectionnables à l'aide d'un commutateur situé sur le panneau avant. Des filtres passe-bas enfichables sont disponibles pour limiter la réponse en fréquence de l'amplificateur. Ces filtres passe-bas peuvent être utilisés pour atténuer les fréquences indésirables et/ou pour améliorer le rapport signal/bruit. Le coupleur Piezotron (IEPE) de type 5118B émet un avertissement sonore de batterie faible avec un son de gazouillis de tente d'intermittences. La durée de vie des piles est d'environ 12 heures pour un courant de capteur de 2 mA. Le coupleur peut être alimenté par trois sources : quatre piles AA de 1,5 V, un adaptateur de courant alternatif ou une source de courant continu régulée de 6 à 28 VDC.
Chargement
Chargement