Coupleurs piézotron de laboratoire (IEPE) pour fonctionnement sur secteur, 16 voies / 5148

Ce coupleur Piezotron (IEPE) de laboratoire à 16 voies est alimenté par une alimentation en courant alternatif et convient au fonctionnement des capteurs Piezotron (IEPE).

5148

Ce coupleur Piezotron (IEPE) de laboratoire à 16 voies est alimenté par une alimentation en courant alternatif et convient au fonctionnement des capteurs Piezotron (IEPE).
Principales caractéristiques / avantages
  • Alimenté par une alimentation en courant alternatif ou par toute source de tension continue
  • Surveillance de la chaîne de mesure avec indication du status par diodes électroluminescentes
  • Connecteurs d'entrée et de sortie BNC sur le panneau arrière, connecteurs de sortie BNC sur le panneau avant
  • Montage dans un rack standard de 19 pouces
Le Type 5148 est un coupleur Piezotron (IEPE) à 16 voies qui fournit une excitation à courant constant pour les capteurs Piezotron (IEPE). Chaque voie est équipée d'une LED individuelle permettant de contrôler l'intégrité du circuit. Le panneau avant comprend des connecteurs de sortie BNC montés de manière pratique, tandis que le panneau arrière comprend des connecteurs BNC d'entrée et de sortie. Le coupleur à 16 voies peut être alimenté par l'alimentation en courant alternatif fournie ou par toute source de tension continue (8 à 20 VDC). Le coupleur peut être monté dans un rack standard de 19 pouces à l'aide des supports de montage fournis.
Chargement
Chargement