Coupleur pour capteur à émission acoustique, Piezotron, 1 voie / 5125C

Les coupleurs AE-Piezotron de la famille Type 5125C traitent les signaux de sortie haute fréquence des capteurs d'émission acoustique de la famille Type 8152C Kistler Piezotron.

5125C

Les coupleurs AE-Piezotron de la famille Type 5125C traitent les signaux de sortie haute fréquence des capteurs d'émission acoustique de la famille Type 8152C Kistler Piezotron.
Principales caractéristiques / avantages
  • Capteur d'émission acoustique piézotron amplificateur haute fréquence
  • Boîtier robuste, construction anti-vibrations
  • Protection IP57
  • La famille 5125C0 est conforme à la directive ATEX 94/9/CE Ex ll 1GD et II 3G EN 60079-11 Ex ia IIC T6 et EN 60079-15 Ex nA llC T6.
  • Gain sélectionnable : x1, x10, x100, x1000 (pour les types 5125C2 et 5125C3)
  • Constante de temps sélectionnable : 0,12, 1,2, 12, 25 ms (pour les types 5125C2 et 5125C3)
  • Filtres sélectionnables : 1 ... 1000 kHz (pour les types 5125C2 et 5125C3)
Ces coupleurs AE-Piezotron avec convertisseurs RMS et interrupteurs d'alarme intégrés ont été spécialement conçus pour le traitement des signaux d'émission sonore à haute fréquence provenant des capteurs AE-Piezotron de Kistler. Dans le cas des types standard 5125C2 et 5125C3, l'unité est livrée avec un gain réglé sur x10, tandis que le gain peut être réglé par l'utilisateur à l'aide de cavaliers sur x1, x100 ou x1000 en fonction de l'amplitude du signal. Dans le cas de la version IS/ATEX, ce réglage doit être effectué à la commande et ne peut être modifié ultérieurement. L'amplificateur possède deux séries de filtres de second ordre connectés, avec par défaut un filtre passe-haut de 50 kHz et un filtre passe-bas de 1 MHz. Dans le cas des versions standard des types 5125C2 et 5125C3, les filtres passe-bas et passe-haut peuvent être modifiés en branchant d'autres filtres. La constante de temps d'intégration du convertisseur RMS peut être librement sélectionnée par l'utilisateur et a une valeur par défaut de 1,2 ms à la livraison. Dans le cas de la version ATEX/IS, la constante de temps RMS doit être configurée à la commande et ne peut pas être modifiée par l'utilisateur.
Chargement
Chargement