Coupleur pour piézotron de laboratoire (IEPE) avec alimentation externe, 1 voie / 5108A

5108A
Ce coupleur Piezotron (IEPE) de laboratoire à 1 voie est alimenté par une source de tension continue externe et convient au fonctionnement des capteurs Piezotron (IEPE).
Principales caractéristiques / avantages
- Alimenté par une source de tension continue externe
- Fonctionnement simple
- Protection contre l'inversion de polarité
Le coupleur Piezotron (IEPE) de laboratoire de type 5108A est un petit appareil facile à utiliser avec les capteurs Piezotron (IEPE) dotés d'une électronique intégrée. La fonction première de ce coupleur est de servir de dispositif de connexion entre le capteur Piezotron (IEPE) et un système d'acquisition de données, fournissant simultanément une alimentation conditionnée au capteur Piezotron (IEPE) et un signal de mesure à une entrée de tension suivante d'un système d'acquisition de données. L'alimentation est dérivée extérieurement d'une batterie ou d'une alimentation en courant continu non régulée et peu coûteuse. Une protection interne est prévue pour éviter les dommages résultant d'une source d'alimentation mal connectée (inversion de polarité). La petite taille et la forme compacte du coupleur Piezotron permettent une fixation facile et directe sur un connecteur d'entrée de tension d'un système d'acquisition de données.
Chargement
Chargement