Coupleur piézotron portable (IEPE), 1 voie / 5114

Ce coupleur Piezotron (IEPE) portable à une voie est alimenté par une batterie intégrée et convient au fonctionnement des capteurs Piezotron (IEPE).

5114

Ce coupleur Piezotron (IEPE) portable à une voie est alimenté par une batterie intégrée et convient au fonctionnement des capteurs Piezotron (IEPE).
Principales caractéristiques / avantages
  • Alimenté par une batterie intégrée, une alimentation en courant alternatif ou toute autre source de tension continue.
  • Affichage de la tension de polarisation du capteur
  • Indication de l'intégrité du circuit du capteur et du câble par LED (ok, court-circuit, interruption)
Le Type 5114 est un coupleur Piezotron (IEPE) à une voie qui fournit l'excitation à courant constant requise par les capteurs en mode tension à faible impédance avec électronique intégrée (capteurs IEPE). L'alimentation du capteur est assurée par le même câble bifilaire que celui qui fournit le signal de sortie à faible impédance. Le Type 5114 découple la tension de polarisation continue du signal de sortie. Un écran LCD à 3,5 chiffres indique la tension de polarisation du capteur. Trois LED sur le panneau avant indiquent l'état de base du circuit du capteur (ok, court-circuit, interruption). L'appareil fonctionne avec une seule pile de 9 volts ou avec l'alimentation en courant continu d'un adaptateur d'alimentation AC-DC externe. Il peut également être alimenté par une alimentation externe en courant continu de 12 volts fournie par la prise jack de 2,1 mm. Un interrupteur d'alimentation est situé sur la face avant de l'appareil.
Chargement
Chargement