Achèvements de ponts / 5583A
5583A
Ces ponts (120 ou 350 Ω ou combinés 120/350 Ω) conviennent aux modules KiDAQ dotés d'entrées à jauges de contrainte.
Principales caractéristiques / avantages
- 5583A1 adapté au module KiDAQ 5501A
- 5583A2 convient au module KiDAQ 5518A
- 5583A3 adapté au module KiDAQ 5502A
KiDAQ est un système d'acquisition de données modulaire dont la configuration est flexible et qui peut être complété par d'autres modules de mesure. L'un des principaux avantages du système d'acquisition de données KiDAQ est son interopérabilité avec d'autres appareils de mesure Kistler, tels que les LabAmp des types 5165A et 5167A et le logiciel d'acquisition de données KiStudio Lab. En option, tous les modules de mesure KiDAQ sont également disponibles pour une utilisation EtherCAT.
Chargement
Chargement