Contrôleurs avec interface CAN, rail DIN, rack ou boîtier portable / 5552A

Les contrôleurs sont nécessaires au fonctionnement des systèmes KiDAQ. Ces contrôleurs de type 5552A avec interfaces CAN sont parfaits pour les essais automobiles.

5552A

Les contrôleurs sont nécessaires au fonctionnement des systèmes KiDAQ. Ces contrôleurs de type 5552A avec interfaces CAN sont parfaits pour les essais automobiles.
Principales caractéristiques / avantages
  • Interface Gigabit Ethernet pour KiConnect sur TCP/IP
  • Acquisition de données synchronisées dans le temps à partir de modules de mesure
  • 4 TB SSD pour l'enregistrement des données sur l'appareil
  • 4x CAN / CAN-FD

KiDAQ est un système d'acquisition de données modulaire dont la configuration est flexible et qui peut être complété par d'autres modules de mesure. Un avantage majeur du système d'acquisition de données KiDAQ est l'interopérabilité avec d'autres appareils de mesure Kistler, tels que les LabAmp de types 5165A et 5167A ainsi que le logiciel d'acquisition de données KiStudio Lab.

Chargement
Chargement