Adaptateurs de bougies de préchauffage pour les capteurs des Types 6056A et 6056B / 6542Q
6542Q
Les adaptateurs de bougies de préchauffage personnalisés permettent de mesurer la pression des cylindres sur les moteurs Diesel sans alésage de mesure supplémentaire. Les capteurs peuvent être positionnés à proximité de la chambre de combustion, ce qui permet d'obtenir un signal de haute qualité.
Principales caractéristiques / avantages
- Montage simple sans alésage de mesure supplémentaire
- Conception correspondant à l'alésage de la bougie de préchauffage existante
- Signal de haute qualité grâce à la mesure de la pression à proximité de la chambre de combustion
Dans les petits moteurs Diesel modernes, où l'espace disponible est réduit, il est difficile de monter des capteurs de pression cylindre. C'est pourquoi le remplacement de la bougie de préchauffage en série par un adaptateur de bougie de préchauffage est une solution intéressante. L'adaptateur de bougie de préchauffage est simplement installé dans l'alésage de montage existant de la bougie de préchauffage de série. Le capteur de pression cylindre reste en contact avec le gaz de combustion par de courts alésages en forme d'étoile dans l'embout de la bougie de préchauffage.
Chargement
Chargement