Carte d'éclatement Fischer - BNC pour l'amplificateur de charge Type 5080A / 5435A
5435A
Cette carte permet de raccorder facilement un dynamomètre piézoélectrique à des amplificateurs de charge de type 5080A.
Principales caractéristiques / avantages
- Entrée négative Fischer 9 broches
- 3 à 8 x BNC sortie positive
Les amplificateurs de charge de type 5080A sont les successeurs des familles d'amplificateurs de charge de types 5017B et 5019B. Grâce à leur conception modulaire, il est possible d'insérer jusqu'à huit modules d'amplification. Les modules de charge de type 5067A0 avec connecteur BNC sont standard. En option, il est également possible d'intégrer des modules Piezotron de type 5067A2. Un calculateur de sommation analogique à 6 composantes de type 5245 est fourni par défaut. Cette fonction calcule les composantes du torseur mécanique complet. Les valeurs spécifiques au dynamomètre nécessaires au calcul du couple peuvent être réglées directement sur l'instrument. L'écran à cristaux liquides affiche tous les réglages des voies. Les différentes voies peuvent être commutées sur l'écran en fonction des besoins. Le réglage de l'appareil s'effectue à l'aide de différents menus et d'un bouton rotatif universel. Toutes les fonctions peuvent également être contrôlées en externe via RS-232C ou USB 2.0.
Chargement
Chargement