Adaptateurs de montage pour capteurs de pression des Types 601C et 603C / 650XX

Les adaptateurs de montage simplifient l'installation de ces types de capteurs de pression : il suffit d'un trou fileté correspondant à l'adaptateur choisi.

650XX

Les adaptateurs de montage simplifient l'installation de ces types de capteurs de pression : il suffit d'un trou fileté correspondant à l'adaptateur choisi.
Principales caractéristiques / avantages
  • Différents Types d'adaptateurs disponibles
  • En acier inoxydable ou en plastique renforcé de fibres de verre (pour l'isolation de la terre)
  • Applicable avec des filetages métriques ou impériaux
  • Montage sur filetage standard
Avec un boîtier standard, ces capteurs de pression peuvent être installés directement ou à l'aide d'un adaptateur. Le montage des capteurs dans un adaptateur de montage simplifie grandement le processus d'installation (lorsque l'espace et l'épaisseur du mur ne sont pas des facteurs primordiaux). L'utilisation d'un adaptateur de montage Kistler élimine la nécessité d'une configuration de montage précise et permet à l'installateur de ne prévoir qu'un trou fileté de la taille et de la profondeur requises pour l'adaptateur choisi. L'utilisation d'un adaptateur ne nécessite pas d'alésoirs ou de tarauds spéciaux. Pour plus de détails sur la fabrication du filetage de montage, veuillez consulter le manuel. Tous les capteurs et adaptateurs peuvent être téléchargés sous forme de fichiers CAO 3D à partir de la page Web de Kistler.
Chargement
Chargement