Adaptateurs de montage refroidis à l'eau pour les environnements à haute température / 8550A

8550A
Ces adaptateurs de montage refroidis à l'eau sont spécifiquement conçus pour être utilisés sur des surfaces à haute température jusqu'à 550°C (1022°F).
Principales caractéristiques / avantages
- Compatible avec la plupart des capteurs IEPE mono-axiaux et triaxiaux (165°C, 330°F) de Kistler
- Montage par trou traversant à partir de la base de l'adaptateur pour faciliter l'orientation des capteurs triaxiaux
- Compatibilité avec les colliers en U pour les applications d'échappement
- Pour les surfaces jusqu'à 550°C (1022°F)
- Compatible avec le système de refroidissement de type 2621F pour les capteurs de pression du moteur
Cet adaptateur de type 8550A est un accessoire de montage spécial refroidi à l'eau, destiné à être utilisé sur des surfaces à haute température.
Chargement
Chargement