Alimentation électrique enfichable pour les ordinateurs de poche de type 5811A, USB type C, 1 m / 5791A
5791A
Ce bloc d'alimentation enfichable convient aux ordinateurs de poche de type 5811A.
Principales caractéristiques / avantages
- Puissance de sortie : 5 VDC / 3 A
- Connecteur de sortie : USB type C
- Longueur de câble : 1 m
- Comprend des prises spécifiques pour l'UE, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada.
Cette fiche d'alimentation convient aux portatifs de type 5811A.
Chargement
Chargement