Alimentations pour accéléromètres K-Beam à un axe / 5210
5210
Ces alimentations de type 5220 sont conçues pour être utilisées avec un seul accéléromètre de type 8316A.
Principales caractéristiques / avantages
- Pour les accéléromètres à un axe K-Beam
- Point zéro réglable pour des mesures à plus haute résolution
- Alimentation par batterie intégrée ou source de tension externe
- Gain réglable et filtre passe-bas enfichable en option
- Disponible sous forme de kit complet dans une mallette de transport
- Indicateur de batterie faible
Il s'agit d'alimentations à une voie pour les accéléromètres capacitifs K-Beam de Kistler. Ils constituent un moyen peu coûteux et pratique d'alimenter les accéléromètres capacitifs, qu'il s'agisse de contrôles occasionnels ou de tests exigeants. L'une des caractéristiques les plus importantes de ces appareils est la possibilité de régler la tension de sortie du capteur entre 0 g et 0 V. Cela permet de régler une plage de mesure plus basse sur l'unité d'évaluation avec une résolution plus élevée. L'alimentation est assurée soit par la pile 9 V intégrée, soit par une source de tension continue externe, soit par un bloc d'alimentation approprié.
Chargement
Chargement