Amplificateur de puissance IndraDrive C avec accessoires / 2180A

2180A
Le servo-amplificateur IndraDrive C Type 2180A avec accessoires est disponible pour les modules d'assemblage NCFC, NCFN, NCFH, NCFR, NCFS et NCFT. L'ensemble comprend les composants suivants : la section de puissance, l'unité de commande et le micrologiciel.
Principales caractéristiques / avantages
- Paquet complet coordonné avec tous les composants
- Unité de contrôle CSB02 NC module d'assemblage spécifiquement paramétré
- Connexion SERCOS III à maXYmos NC
- Safe Motion embarqué (SMES, SMST2*, SMM1*)
- Applications possibles jusqu'au niveau de performance e (PL e)
- Diagnostic via ethernet
- Non disponible au type 2161A
Un ensemble de servo-amplificateurs adapté est disponible pour chaque module d'assemblage NC. Il comprend les éléments suivants : une partie puissance avec le micrologiciel nécessaire ainsi qu'un jeu de paramètres, un boîtier de zone de sécurité et les câbles requis. Cela permet de garantir une performance optimale du système tout en réduisant au minimum le temps de planification du projet nécessaire au planificateur de l'application pour la technologie d'entraînement.
Chargement
Chargement