Amplificateur de charge différentiel, version Ex-ec (sécurité accrue) / 5185A

5185A
Version Ex-ec de la famille des amplificateurs de charge différentiels Type 518x qui offre la plus grande flexibilité, un large choix de gain, des filtres passe-bas et passe-haut et de nombreuses options de sortie de signal. Cet amplificateur est disponible en boîtier Al-die cast ou en boîtier rail DIN.
Principales caractéristiques / avantages
- Filtres passe-haut et passe-bas sélectionnables
- Très grande plage de conversion de la charge
- Diverses exécutions et options de sortie
- Convient aux chaînes de mesure isolées du sol
Ces amplificateurs de charge différentiels sont disponibles en deux boîtiers et en différentes versions de sortie en tension et en courant. Le type 5185A a un facteur de conversion de charge sélectionnable (sensibilité) qui est réglé en usine et ne contient pas de fonction de réinitialisation mais un filtre passe-haut (constante de temps) à l'étage d'entrée. Un circuit de compensation interne élimine la dérive de l'amplificateur et compense les courants d'erreur à basse fréquence jusqu'à 5 nA. La tension d'alimentation de 18 ... 30 VDC est séparée galvaniquement, ce qui évite les problèmes de boucle de terre.
Chargement
Chargement