Amplificateurs de charge différentiels, version Ex-ia (sécurité intrinsèque) / 5183A

Differential industrial charge amplifier / 5181A

5183A

Il s'agit de la version Ex-ia de la famille d'amplificateurs de charge différentiels 518x qui se caractérise par une très large plage d'amplification.
Principales caractéristiques / avantages
  • Très grande plage de conversion de la charge
  • Disponible en deux options de logement
  • Convient aux chaînes de mesure isolées de la terre

Les amplificateurs de charge différentiels de type 5183A sont dotés d'une sensibilité sélectionnable, réglée en usine, et d'un filtre passe-bas (constante de temps) dans l'étage d'entrée au lieu d'une fonction de réinitialisation. Le circuit de compensation interne élimine la dérive de l'amplificateur et peut compenser les courants résiduels à basse fréquence jusqu'à 5 nA. L'alimentation de 18 à 28 VDC est isolée galvaniquement et empêche les boucles de terre parasites. Ces amplificateurs de charge différentiels sont disponibles en deux variantes de boîtier, un boîtier en aluminium moulé sous pression et un boîtier pour rail DIN.

Chargement
Chargement