Amplificateurs de charge industriels miniatures avec détection de crête et plages de mesure commutables / 5039A
5039A
Les amplificateurs de charge miniatures convertissent les signaux de charge électrique produits par les capteurs piézoélectriques en tension proportionnelle inversée. Le boîtier métallique robuste couvre un degré de protection allant de IP40 à IP65 pour répondre aux exigences industrielles.
Principales caractéristiques / avantages
- Variantes couvrant la plage de pleine échelle : ±500 ... ±50000 pC
- 2 plages de mesure commutables par télécommande
- Signal de sortie : ±10 V ou 4 ... 20 mA
- Modifications spécifiques disponibles
- Sortie analogique de crête : 0 ... 10 V (pics positifs uniquement)
L'amplificateur de charge miniature dispose d'un amplificateur hybride à rétroaction négative avec une impédance d'entrée extrêmement élevée dans son étage d'entrée. Grâce à un circuit d'entrée différentiel, les signaux de mode commun jusqu'à ±4 V entre Sensor Low et Output (resp. Supply Ground) restent sans effet ; ces deux points de circuit sont uniquement reliés par des éléments R/C. Une autre combinaison R/C est câblée entre la sortie ou la masse de l'alimentation et la masse du boîtier. Cela permet d'éviter les interférences dues à un boîtier "flottant". Le signal de sortie instantané (Output) et la valeur de crête mémorisée (Output Peak) sont disponibles simultanément sur des connecteurs séparés. La remise à zéro de la valeur de crête se produit simultanément avec la remise à zéro de l'entrée de l'amplificateur de charge. Les entrées Operate et Range II sont contrôlées par des optocoupleurs (isolation électrique). Une tension continue non stabilisée de 18 à 36 V suffit pour faire fonctionner le Type 5039A avec un courant requis d'environ 30 mA.
Chargement
Chargement