Amplificateurs de charge industriels miniatures MiniAmp, ±10 V / 5030A
5030A
Les amplificateurs de charge industriels MiniAmp à une voie convertissent le signal de charge des capteurs piézoélectriques en un signal de tension proportionnel inversé.
Principales caractéristiques / avantages
- Variantes couvrant la plage de pleine échelle : ±100 ... ±100000 pC
- 2 plages de mesure commutables (rapport 10:1)
- Signal de sortie : ±10 V avec une largeur de bande allant jusqu'à 10 kHz
- Modifications spécifiques disponibles
- Conception robuste avec protection IP67
Avec son boîtier métallique robuste et ses circuits électroniques encapsulés, l'amplificateur de charge MiniAmp est adapté aux applications industrielles. Une tension continue non stabilisée de 18 à 30 V est suffisante pour son alimentation.
Les appareils disposent de deux plages de mesure commutables à distance par gain analogique.
Les entrées numériques "Measure" et "Range" (non isolées électriquement) peuvent être activées par une logique TTL ("high level" jusqu'à 30 V possible).
Chargement
Chargement