Amplificateurs de charge portatifs, testeur d'isolation et moniteur d'émetteur avec acquisition de données, jusqu'à 3 voies / 5811A

5811A
Principales caractéristiques / avantages
- Écran tactile de 4,3 pouces pour une configuration et un contrôle simples
- Les boutons tactiles des commandes principales permettent de travailler avec des gants.
- Acquisition de données intégrée jusqu'à 50 kSps par voie
- Entrée de déclenchement / sortie analogique pour l'interaction avec des systèmes externes
- Boîtier robuste avec protection IP54 pour environnements agressifs
- Batterie intégrée, rechargeable et remplaçable
- Port USB-C pour le chargement de la batterie et l'échange de données
Les amplificateurs de charge/testeurs d'isolation portables de type 5811A00 et 5811A01 peuvent être utilisés partout où des grandeurs mécaniques sont mesurées à l'aide de capteurs piézoélectriques. Pour les environnements et les applications où l'utilisation d'un amplificateur de charge alimenté par le secteur en combinaison avec un ordinateur hôte pour la visualisation et l'acquisition de données du signal de mesure n'est pas appropriée, les appareils alimentés par batterie peuvent remplir cette tâche.
La variante de l'amplificateur de charge portatif Type 5811A00 sert également d'outil de service pour tester l'isolation des chaînes de mesure piézoélectriques (capteur et câble) dans le cadre des travaux de maintenance réguliers pour vérifier la qualité du capteur et du câble.
La variante du type 5811A01 peut être utilisée pour surveiller des transmetteurs, des appareils Kistler IO-Link ou tout autre appareil doté d'une sortie analogique de ±10 V. Les deux connecteurs M12 de la variante 5811A01 permettent d'effectuer des tests sur des chaînes de mesure piézoélectriques. Les deux connecteurs M12 de la variante Type 5811A01 peuvent être configurés comme entrée de transmetteur, entrée analogique ou SDCI, ce qui rend cet appareil adapté aux mesures multicanaux.
L'appareil portatif de type 5811A00 combine-t-il les fonctions d'un amplificateur de charge et d'un testeur d'isolement en un seul appareil?
Oui, l'appareil portatif de type 5811A00 offre les deux fonctions en un seul appareil. Il est possible d'opter pour un appareil unique doté d'une fonction d'amplificateur de charge ou de testeur d'isolement, ou de combiner les deux fonctions en un seul appareil. Les fonctions qui n'ont pas été achetées à l'origine avec l'appareil peuvent être achetées ultérieurement et activées par le biais d'une licence logicielle. Cela signifie que l'éventail des fonctions de l'appareil peut être facilement élargi à tout moment.
Pendant combien de temps les appareils portatifs de type 5811A peuvent-ils fonctionner sur batterie?
L'autonomie typique est de 8 à 11 heures. Pour l'appareil portatif de type 5811A01, l'autonomie de la batterie est réduite si les capteurs sont alimentés par l'appareil portatif.
Combien de temps puis-je enregistrer des données avec les appareils portatifs de type 5811A?
La durée maximale d'enregistrement dépend principalement du nombre de canaux, de la fréquence d'échantillonnage et du format des données. Par exemple, un canal unique échantillonné à 50 kSps et stocké au format mdf peut être enregistré pendant 4,5 heures. Pour d'autres configurations, veuillez consulter la fiche technique.
Quel est le degré de protection des appareils de poche de type 5811A?
Les appareils portatifs de type 5811A sont conformes à la classe de protection IP 54 selon la norme DIN EN 60529 et répondent donc aux normes industrielles habituelles.
Puis-je utiliser les appareils portatifs de type 5811A avec des gants?
Des gants compatibles avec l'écran tactile sont nécessaires pour utiliser l'écran tactile avec des gants. Toutefois, les appareils portatifs peuvent également être utilisés avec des gants de travail normaux en utilisant les boutons d'action situés sur le côté de l'appareil pour les actions les plus courantes:
- Marche/Arrêt
- Mesurer/Réinitialiser
- Démarrer/arrêter l'enregistrement ou sauvegarder le résultat