Amplificateurs de charge pour l'analyse de la combustion des moteurs, 2 voies / 5064E

5064E
Amplificateurs de charge pour capteurs piézoélectriques avec conditionnement du signal analogique, adaptés à SCP et SCP Slim
Principales caractéristiques / avantages
- Identification automatique du capteur PiezoSmart®.
- Détection de toutes les valeurs pMax et de tous les événements de déclenchement
- Sortie de signal via le bus CAN et l'interface analogique
- Classification des pressions dans les modèles TEDS - Trame sélectionnable
- Compensation de la dérive
Les modules amplificateurs du type 5064E sont des amplificateurs de charge à 2 voies commandés par microprocesseur avec conditionnement du signal analogique. Les types 5064Ex2 et 5064Ex3 comprennent la fonction d'identification automatique des capteurs (PiezoSmart). Ces amplificateurs permettent d'enregistrer les heures de fonctionnement des capteurs et les cycles de pression lors de l'utilisation de capteurs PiezoSmart. En outre, ils ont la capacité de déterminer si un capteur de pression de cylindre est exposé à des conditions de fonctionnement extrêmes. Des informations importantes telles que les heures de fonctionnement du capteur, les cycles de pression et la valeur pMax peuvent être calculées et automatiquement enregistrées dans la TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) située dans le connecteur du capteur. Les valeurs pMax enregistrées sont classées dans 6 plages de pression différentes (100, 150, 200, 250, 300 et ≥300 bar) qui donnent une indication claire du profil de charge du capteur pendant l'application.
Chargement
Chargement