Amplificateurs de mesure pour capteurs à jauges de contrainte et capteurs de déplacement résistifs, sortie analogique ±5, ±10 V / 4701A
4701A
Ces amplificateurs de mesure industriels peuvent être utilisés pour des capteurs à jauges de contrainte à pont complet (par exemple, couple ou force) ou pour des capteurs de déplacement résistifs à conception potentiométrique.
Principales caractéristiques / avantages
- Variantes spécifiques pour l'entrée des jauges de contrainte : 0,5 ... 5,0 mV/V, pont complet ou potentiomètre
- Sortie analogique : ±5 V ou ±10 V
- Déviation de mesure : 0,1 % FS
- Alimentation 24 VDC
- Boîtier métallique robuste
L'amplificateur de mesure Type 4701A peut être raccordé au capteur et à l'alimentation ou à la sortie analogique, soit par des passe-câbles directement sur les bornes à souder à l'intérieur du boîtier (version A), soit par des connecteurs (version B pour les capteurs à jauges de contrainte ou version C pour les capteurs de déplacement résistifs). Le réglage du gain s'effectue par des résistances fixes (réglage grossier) et, en plus, par un potentiomètre (réglage fin). Pour faciliter l'installation, le boîtier métallique robuste de l'amplificateur est équipé de deux trous pour des vis M4.
Chargement
Chargement