Amplificateurs piézorésistifs avec PiezoSmart, 1 voie / 4624A

Amplificateur de mesure pour capteurs de pression piézorésistifs pour une application universelle. Particulièrement recommandé pour les mesures de haute précision avec des capteurs compensés numériquement.

4624A

Amplificateur de mesure pour capteurs de pression piézorésistifs pour une application universelle. Particulièrement recommandé pour les mesures de haute précision avec des capteurs compensés numériquement.
Principales caractéristiques / avantages
  • Identification du capteur PiezoSmart (compatible avec les capteurs de pression de Type 40xx ... S)
  • Prise en charge de la compensation numérique de la température pour une précision de mesure maximale
  • Signal analogique de pression et de température (signal de tension ou de courant réglable)
  • Réglage simple du point zéro
L'amplificateur piézorésistif à une voie de type 4624AK est équipé de l'identification du capteur Kistler PiezoSmart. L'amplificateur est parfaitement adapté à l'utilisation de capteurs compensés numériquement. Les valeurs caractéristiques du capteur sont automatiquement lues par la fiche technique électronique du capteur (TEDS), de sorte que la chaîne de mesure est prête à commencer à mesurer en très peu de temps. La chaîne de mesure est ainsi prête à commencer à mesurer dans un délai très court, ce qui garantit une fiabilité maximale du processus et une grande flexibilité.
Chargement
Chargement