Amplificateurs piézorésistifs pour l'analyse de la combustion des moteurs, 2 voies / 4665B

Amplificateur pour capteurs de pression piézorésistifs avec conditionnement du signal analogique

4665B

Amplificateur pour capteurs de pression piézorésistifs avec conditionnement du signal analogique
Principales caractéristiques / avantages
  • Identification automatique du capteur PiezoSmart®.
  • Réglage simple de la pression absolue
  • Signal numérique de sortie de la température du capteur via le bus CAN
Le module de mesure Type 4665B est un amplificateur à 2 voies contrôlé par microprocesseur pour capteurs piézorésistifs avec conditionnement analogique du signal. L'amplificateur est particulièrement recommandé pour les mesures de haute précision avec des capteurs à compensation numérique de la température et à compensation analogique.
Chargement
Chargement