Appareils d'étalonnage mobiles caliTEST mobile pour clés dynamométriques / 5413-5721

5413-5721
La série caliTEST mobile est constituée d'appareils d'étalonnage permettant de tester et d'étalonner rapidement et précisément les clés dynamométriques. Les dimensions compactes du caliTEST mobile lui permettent d'être utilisé directement sur la chaîne de montage.
Principales caractéristiques / avantages
- Étalonnage et test des clés dynamométriques d'indication et de réglage
- Conformément aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789:2003 et de la norme VDI/VDE 2645 partie 2
Le dispositif d'étalonnage se compose d'une unité de base mobile avec un boîtier enveloppant, qui contient le support de montage pour les clés dynamométriques, une unité d'entraînement avec un capteur de référence de couple multigamme, un système électronique de mesure et de contrôle, et l'accumulateur (uniquement avec le caliTEST mobile 300). Le caliTEST mobile 300 utilise comme système d'évaluation et d'exploitation un système PC industriel rotatif et inclinable en option avec écran tactile et clavier dépliable ou un ordinateur portable sur un support pour ordinateur portable en option. Sur le caliTEST mobile 1000, un ordinateur portable est utilisé directement sur un support d'ordinateur portable optionnel, ce qui élimine la nécessité d'arrêter et de redémarrer continuellement le système PC à chaque station de test. Le caliTEST mobile 1000 est doté d'un support de clé extractible pour les clés dynamométriques longues, ce qui garantit une conception compacte pour une utilisation mobile. Les clés dynamométriques à étalonner sont montées horizontalement et couplées à l'entraînement par l'intermédiaire d'adaptateurs carrés interchangeables, conformément à la norme DIN 3121. Un support de clé librement réglable permet de loger la clé dynamométrique de manière standard. La longueur maximale possible de la clé varie en fonction de l'équipement d'essai. L'appareil d'étalonnage caliTEST mobile 300 peut être alimenté par un câble relié au réseau électrique, mais aussi indépendamment du réseau grâce à une batterie rechargeable intégrée. L'appareil d'étalonnage caliTEST mobile 1000 fonctionne à l'aide d'un câble relié au réseau électrique.
Chargement
Chargement